Prise en charge du format CAO natif
La licence Supporter Advanced inclut la prise en charge des formats CAO natifs, permettant une intégration transparente des fichiers de conception dans le flux de travail de la commande à la livraison.
Le Siemens Additive Manufacturing Network rationalise le processus de commande à la livraison pour la fabrication de pièces. Il numérise et automatise le flux de travail de la demande de commande initiale à la planification de l'exécution et à la livraison finale. Le système recueille la demande des clients internes et externes, coordonnant efficacement la production sur plusieurs sites et sous-traitants fournisseurs — permettant aux fabricants d'augmenter les prises de commandes, de maximiser l'utilisation des actifs et d'optimiser l'efficacité opérationnelle.
La licence Supplier Advanced inclut toutes les fonctionnalités de la licence AM Network Standard, plus un catalogue de pièces, la planification et la planification de la production, la prise en charge du format CAO natif et des APIs ouvertes pour les intégrations. Chaque licence couvre jusqu'à 6 000 pièces par an, avec un minimum de 5 licences requises.
La licence Supporter Advanced inclut la prise en charge des formats CAO natifs, permettant une intégration transparente des fichiers de conception dans le flux de travail de la commande à la livraison.
Les capacités intégrées de planification et de planification de la production coordonnent les délais de fabrication sur les sites de production internes et les fournisseurs externes.
Les APIs ouvertes permettent l'intégration avec des systèmes externes, connectant le AM Network à des workflows plus larges de planification de production et d'entreprise.