Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Roaming Hub & Interconnect se fait alimenter par Numocity Technologies

Numocity est un chef de file dans le domaine de la recharge des véhicules électriques et de la gestion de l'énergie, offrant des solutions logicielles de recharge avancées pour les opérateurs de points de charge (CPO), les exploitants de flottes et les propriétaires de véhicules électriques. Nos offres comprennent un système de gestion des points de charge (CPMS) robuste, des fonctions de charge intelligentes et une gestion de l'énergie, ainsi qu'un Hub d'itinérance et une interconnexion qui permettent une recharge interréseau transparente. Opérant dans plus de 20 pays, Numocity alimente une partie importante des chargeurs publics indiens et prend en charge la plateforme d'itinérance des principaux équipementiers de véhicules.<br/><br/>Certifié ISO 27001:2022, Numocity assure la sécurité des données tout en favorisant la mobilité durable avec des solutions innovantes et évolutives, contribuant ainsi à l'Objectif de développement durable 7 (Énergie propre et abordable).

Pourquoi NumoHub ?

NumoHub est le Hub d'itinérance et la solution d'interconnexion de Numocity qui permet un accès transparent à une large gamme de réseaux de recharge de VE. En connectant plusieurs opérateurs de points de charge (CPO) et fournisseurs de services de mobilité électrique (EMSP) sur une seule plateforme, NumoHub permet aux conducteurs de véhicules électriques de recharger sur différents réseaux à l'aide d'une seule interface. Cela élimine le besoin de plusieurs applications ou comptes, améliorant l'expérience utilisateur et élargissant l'accessibilité de la recharge. De plus, NumoHub prend en charge l'échange de données en temps réel, l'interopérabilité des paiements et assure une intégration transparente avec diverses infrastructures et plates-formes de recharge.

Avantages

  • Accès à la recharge plus large avec intégration réseau transparente
  • Paiement rationalisé et interopérabilité des données

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables