Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

InspectionSuite se fait alimenter par neoapps

Nous aidons les entreprises manufacturières à automatiser et numériser les processus techniques au sein de Siemens NX et Teamcenter. Notre expertise combine le conseil en processus stratégiques, la training professionnelle et le développement de solutions CAO/CAM/CMM personnalisées à l'aide de NX Open.

Avec une expertise approfondie de la définition basée sur les modèles (MBD) et de la fabrication sans dessin à l'aide de PMI, nous établissons des flux de travail numériques normalisés tout au long du cycle de vie du produit. Des rapports automatisés Inspection des premiers articles (FAI) à l'optimisation des performances des grands assemblages et au contrôle de révision robuste, nous aidons les organisations à augmenter leur efficacité, à réduire la complexité et à atteindre l'excellence opérationnelle dans la fabrication numérique.

Pourquoi Alimentation du fil numérique de la CAO au contrôle qualité ?

Réduisez l'écart entre le design et la qualité avec l'InspectionSuite pour Siemens NX. Définissez et extraire automatiquement les fonctions d'inspection à partir de dessins 2D ou de modèles PMI 3D et générez des rapports PPAP/premier article sans erreur en appuyant sur un bouton dans différents formats. Intégrez directement aux systèmes PLM/CAQ et réduisez le temps de préparation des documents jusqu'à 90 %.

Modèle CAO 3D de pièce circulaire avec dimensions PMI

Avantages

  • Gaines de temps : Le logiciel automatise le ballonnement et l'extraction des caractéristiques d'inspection (comme les dimensions, GD&T, etc.) à partir de dessins 2D ou de modèles 3D. Ce processus automatisé peut économiser jusqu'à 90 % du temps par rapport aux approches manuelles lors de la création de rapports d'inspection des premiers articles (documents PPAP).
  • Qualité et précision améliorées : Placer automatiquement des ballons et extraire des données dans NX garantit que vos rapports d'inspection sont exempts d'erreurs. Cette précision intégrée vous aide à réduire les rebuts et les remaniements, conduisant directement à une amélioration substantielle de la qualité du produit.
  • Plus d'automatisation (boucle fermée) : Le logiciel établit un processus cohérent entre la conception et la qualité sans « pauses médiatiques ». « Cela comble l'écart en permettant le transfert direct des fonctionnalités d'inspection des données NX CAD vers des processus ultérieurs comme les systèmes PLM/CAQ ou même directement vers NX CMM.

Capacités en vedette

Case Study

Extérieur de maison moderne avec famille

Un flux de travail Teamcenter pour une meilleure qualité

MACO a comblé l'écart entre la conception et la qualité en automatisant les documents d'inspection, en créant un processus de CAO—QA transparent qui a amélioré la qualité des pièces, réduit les coûts et renforcé le leadership en matière d'innovation.