Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

VoluMill se fait alimenter par ModuleWorks

Chez ModuleWorks, nous fournissons des logiciels avancés pour la génération de parcours d'outils, la simulation et l'optimisation afin d'améliorer l'efficacité de la fabrication. Nos parcours d'outils intelligents réduisent les temps de cycle et améliorent la qualité de surface, tandis que la simulation en temps réel prévient les erreurs et les collisions. L'optimisation basée sur la physique assure un fonctionnement sûr et efficace de la machine et des outils de coupe. Ces solutions aident les fabricants à améliorer leurs stratégies d'usinage, à augmenter la productivité, à réduire les coûts et à améliorer la qualité des produits.

Pourquoi Usinage à haute efficacité ?

VoluMill est un moteur de trajectoire d'outils haute performance conçu pour optimiser les opérations de fraisage grossier dans l'usinage CNC. Il sert les fabricants de l'aérospatiale, de l'automobile, du médical et de l'usinage général qui ont besoin de réduire les temps de cycle, de prolonger la durée de vie des outils et d'améliorer l'efficacité de coupe. Les méthodes de déchiffrage traditionnelles entraînent des charges incohérentes, une chaleur excessive et une usure prématurée de l'outil. VoluMill résout ce problème en générant des trajectoires d'outils basées sur la physique qui maintiennent un taux d'enlèvement de matière constant, permettant des taux d'alimentation plus rapides, des mouvements plus lisses et des conditions de coupe plus sûres. La valeur est claire : jusqu'à 80 % de réduction du temps de cycle, 500 % d'augmentation de la durée de vie de l'outil et 50 % de temps de programmation en moins. VoluMill permet aux ateliers d'usiner plus rapidement, de fonctionner plus longtemps sans surveillance et d'obtenir des résultats prévisibles et reproductibles.

Modèle CAO 3D avec visualisation de trajectoire d'outils

Avantages

  • VoluMill offre des temps de cycle plus rapides et une durée de vie des outils considérablement plus longue en générant des parcours d'outils de fraisage bruts optimisés et basés sur la science. Les utilisateurs bénéficient de coûts d'usinage réduits et d'une fiabilité améliorée, en particulier dans les matériaux de grande valeur ou difficiles à usiner.
  • VoluMill simplifie également la programmation en automatisant les stratégies optimales de parcours d'outils, en réduisant le temps de configuration et en minimisant le besoin d'ajustements manuels - ce qui permet aux ateliers d'obtenir plus facilement des résultats cohérents et de haute qualité sur tous les matériaux.

Capacités en vedette

étude de cas

Chaîne d'approvisionnement

Les fournisseurs aérospatiaux ont surmonté les problèmes de fixations sous vide à l'aide de VoluMill. Une force constante empêchait le mouvement des pièces et la formation constante de copeaux évacuait la chaleur uniformément - éliminant le gauchissement.

Applications dans le monde réel

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace a réduit les temps de cycle de dégrossissement de 2+ heures à 38 minutes sur les pièces en titane à l'aide de VoluMill. La durée de vie des outils a triplé, le temps de programmation a chuté de 40 %, et même les petites machines ont fourni de grandes performances - les aidant à gagner plus de travail et à dépasser les demandes des clients.

Explorez les ressources et les produits connexes