Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

MDES Exporter se fait alimenter par ModuleWorks

Chez ModuleWorks, nous fournissons des logiciels avancés pour la génération de parcours d'outils, la simulation et l'optimisation afin d'améliorer l'efficacité de la fabrication. Nos parcours d'outils intelligents réduisent les temps de cycle et améliorent la qualité de surface, tandis que la simulation en temps réel prévient les erreurs et les collisions. L'optimisation basée sur la physique assure un fonctionnement sûr et efficace de la machine et des outils de coupe. Ces solutions aident les fabricants à améliorer leurs stratégies d'usinage, à augmenter la productivité, à réduire les coûts et à améliorer la qualité des produits.

Pourquoi Automatiser les données MDES pour les flux de travail de fabrication numérique ?

MDES Exportateur simplifie et automatise la création de données d'outillage, de pièces et de fixations conformes aux normes MDES de spécification d'échange de données de fabrication directement à partir de Siemens NX. Ces données standardisées peuvent être utilisées de manière transparente dans la simulation, les systèmes d'évitement de collision (CAS) et d'autres flux de travail de fabrication numérique, réduisant l'effort manuel, assurant la précision et accélérant le fil numérique.

MÈDE

Avantages

  • MDES Exportateur fait gagner du temps en automatisant l'extraction et le formatage des données d'outillage, de pièce et de montage. Il garantit une sortie normalisée conforme aux MDES, réduisant les erreurs et les remaniements manuels tout en maintenant la cohérence dans vos systèmes de fabrication.
  • Les données exportées s'intègrent parfaitement dans la simulation, le CAS et d'autres flux de travail numériques, accélérant le fil numérique et rationalisant la production de bout en bout. Avec un essai gratuit disponible, MDES Exportateur facilite l'adoption de processus de données standardisés et automatisés.
  • La spécification est compatible avec les normes existantes comme ISO13399 et DIN4000-190/DIN4003-190, fournissant une base solide et fiable pour les jumeaux numériques et la fabrication intelligente.

Capacités en vedette