Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les commutateurs à commande de groupe de la série Vector® ?

Les commutateurs moyenne tension à commande groupée de la série Vector fournissent une commutation triphasée fiable de déchargement et de coupure de charge pour les applications de 25 à 38 kV. Ces commutateurs permettent un fonctionnement fiable dans votre infrastructure électrique. Une commutation d'alimentation triphasée cohérente et durable est vitale pour vos opérations. La série Vector offre des performances de rupture de charge fiables et une durabilité accrue des contacts avec une conception unitisée et des contacts autonettoyants à haute pression. Le réglage en usine et une configuration simplifiée de levage à point unique permettent un fonctionnement manuel ou motorisé pour vous faire gagner du temps.

Principaux avantages

Distribuez l'énergie de manière cohérente

Atteignez des performances de coupure de charge fiables de 25 à 38 kV pour vos applications moyenne tension. Choisissez une commutation d'alimentation triphasée efficace pour maintenir des opérations stables, minimiser les perturbations du réseau et améliorer l'intégrité du système.

Maximiser la disponibilité

Notre conception réduit l'usure pour prolonger la durée de vie de l'interrupteur. Minimiser les besoins de maintenance et maximiser la disponibilité du système pour un service continu.

Rationalisez l'installation et l'entretien

Installez facilement un interrupteur unitisé réglé en usine avec un seul point de levage. Réduisez la complexité de la configuration et de la maintenance. Sélectionnez le fonctionnement manuel ou motorisé pour un contrôle flexible.

CAPACITÉS EN VEDETTE