Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les commutateurs moyenne tension à commande groupée de la série Topper® ?

Les commutateurs moyenne tension à commande par groupe de la série Topper fournissent une commutation triphasée efficace pour les systèmes de distribution électrique.

Ces commutateurs sont disponibles avec des tensions nominales de 15 à 38 kV, un courant continu jusqu'à 1 200 A et une impulsion de foudre (BIL) jusqu'à 200 kV. Restons les défis dans les installations où les dégagements de montage sont limités avec nos commutateurs de style compact.

La série Topper est entièrement assemblée et ajustée en usine sur une base en acier ou en aluminium, avec plusieurs styles de montage, y compris les styles de poteaux, bras croisés, phase-sur-phase, vertical et vertical.

Principaux avantages

Optimiser l'espace dans les sous-stations

Installez les Topper series switches dans les zones où les dégagements de montage sont limités. Cette conception compacte crée des aménagements de sous-stations efficaces et réduit votre empreinte globale.

Simplifiez l'installation et la configuration

Recevez des commutateurs entièrement assemblés et ajustés en usine pour minimiser la main-d'œuvre sur site et le temps d'installation. Choisissez parmi différents styles de montage pour les intégrer à votre infrastructure existante et accélérer l'achèvement du projet.

Améliorer la fiabilité opérationnelle

Réaliser une commutation triphasée fiable de déchargement et de coupure de charge pour une distribution d'énergie stable. Protégez votre système avec des options d'interrupteur avancées pour un environnement opérationnel sécurisé.

Capacités en vedette