SIEBREAK et SIEBREAK-VCB sont des appareillages de commutation modulaires pour la protection des circuits moyenne tension. Déployez-les dans des baies autonomes, des transformateurs primaires ou diverses configurations de gamme.
La conception de l'appareillage interrupteur à boîtier métallique Siemens SIEBREAK est un produit modulaire disponible en configuration commutateur et fuses assemblé et entièrement intégré mécaniquement et électriquement pour fournir une protection des circuits moyenne tension. Tous les composants sont entièrement testés pour fonctionner conformément aux normes de Siemens en matière de fiabilité, de qualité et de service.
SIEBREAK-VCB réduit l'énergie incident d'un flash d'arc à 2,1 cal/cm² avec une interruption de 60 ms pour assurer la sécurité de vos environnements. Vacuum interrupters offrent une commutation fiable pour prolonger la durée de vie du produit et minimiser les temps d'arrêt. La conception modulaire simplifie l'installation et s'adapte à vos besoins.