Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SER se déconnecte ?

Conçues pour la distribution en hauteur, les déconnecteurs à isolant unique Siemens SER combinent une construction robuste avec un format compact et léger pour aider les équipes à travailler plus rapidement et à maintenir la résilience des réseaux. Des cotes allant de 15 à 38 kV, jusqu'à 900 A, avec BIL jusqu'à 200 kV offrent des performances fiables dans des conditions exigeantes.

Options de portefeuille

  • Classes de tension : 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Courant continu : 600 A, 900 A
  • Impulsion de foudre (BIL) : jusqu'à 200 kV

Principaux avantages

Améliorer la fiabilité du réseau

Une architecture à isolant unique robuste et des matériaux éprouvés permettent un fonctionnement stable sur les lignes aériennes, même dans des environnements difficiles.

Simplifier la maintenance sur le terrain

Une conception compacte et légère facilite la manipulation et l'installation, réduit la charge des conducteurs et aide les équipes à effectuer efficacement les tâches de commutation.

Réduisez les coûts du cycle de vie

Les contacts durables et la construction de la lame ventilée offrent des caractéristiques de transport de courant supérieures qui aident à minimiser les pannes et les interventions de service.

Capacités en vedette