Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SE et SEL se déconnecte ?

Des déconnecteurs à moyenne tension robustes et en ligne qui s'épissent directement dans le conducteur pour accélérer la maintenance en toute sécurité avec un écart d'isolement visible. Disponible jusqu'à 38 kV, 1 200 A, avec des cotes BIL jusqu'à 200 kV.

Portefeuille :

  • Déconnexion de tension de ligne SE avec des options comme les crochets de coupure de charge et les mécanismes de coupure rapide
  • Déconnexion de tension de ligne SEL avec interrupteur d'expulsion Saf‑T‑Gap en option pour le fonctionnement de coupure de charge

Principaux avantages

Acélérer l'entretien de la ligne

La conception à épissure soutient le conducteur tout en créant un espace d'isolation clair pour que les équipes isolent rapidement les circuits et travaillent en toute confiance sur le terrain.

Améliorer la résilience du réseau

La lame tubulaire carrée robuste et les contacts argentés haute pression offrent des performances fiables dans des conditions extérieures exigeantes.

Réduire l'effort opérationnel

Les crochets de coupage de charge en option et les mécanismes de coupage rapide minimisent les étapes manuelles pendant la commutation, aidant les équipes à travailler plus rapidement avec moins de changements d'outils.

CAPACITÉS EN VEDETTE