Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les disjoncteurs de distribution extérieurs SDV7 ?

Les disjoncteurs de distribution extérieurs Siemens SDV7 offrent une interruption de vide éprouvée dans un boîtier compact et robuste pour une performance moyenne tension fiable dans des conditions extérieures difficiles. Choisissez des conceptions non résistantes à l'arc ou à l'arc avec actionneurs à énergie stockée ou à actionneurs magnétiques pour s'adapter à votre application de 15,5 à 38 kV.

Le portefeuille comprend :

  • SDV7 (non résistant à l'arc)
  • SDV7‑AR (résistant à l'arc)

Principaux avantages

Protect personnel avec une conception résistante à l'arc

L'option de boîtier résistant à l'arc testée selon IEEE C37.20.7 type 2B aide à rediriger l'énergie de l'arc interne loin des opérateurs, soutenant ainsi les stratégies de sécurité des sous-stations.

Faites correspondre les applications sur 15,5 à 38 kV

Les tensions nominales de 15,5 à 38 kV, une résistance à court terme jusqu'à 40 kA, un courant continu jusqu'à 3 000 A et un BIL jusqu'à 200 kV couvrent les besoins des alimentateurs utilitaires et industriels.

Réduisez la maintenance avec des interrupteurs à vide.

Des interrupteurs à vide éprouvés dans le temps et un trajet de courant simple prennent en charge une longue durée de vie électrique et de faibles besoins de service, aidant à minimiser les pannes planifiées.

Capacités en vedette

Commencer