Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Replacement circuit breakers ?

Nos disjoncteurs de remplacement à enroulement sous vide moyenne tension mettent à niveau votre appareillage de commutation existant. Remplacez les disjoncteurs air-magnétiques ou à huile plus anciens par notre solution fiable et économique, compatible avec divers fabricants et niveaux de tension de 5 à 38 kV. Les disjoncteurs air-magnétiques ou à huile obsolètes entraînent une diminution de la fiabilité, des coûts d'exploitation élevés et des temps d'arrêt prolongés. Mettez à niveau votre appareillage de commutation vers une technologie d'aspiration moderne avec nos remplacements. Augmentez la fiabilité et les performances de l'équipement, en réduisant les dépenses d'exploitation et de maintenance. Bénéfiez de notre vaste expérience, avec des solutions éprouvées et un service fiable depuis 1983.

Principaux avantages

Augmenter les performances

Comptez sur nos disjoncteurs pour un fonctionnement fiable afin d'éviter les pannes imprévues et fournir une alimentation cohérente.

Réduisez les coûts

Minimisez les dépenses pour les opérations quotidiennes et l'entretien de routine, ce qui vous permet de réaliser des économies importantes sur le cycle de vie avec nos solutions.

Améliorez la sécurité

Nos solutions minimisent l'exposition du personnel aux éclairs d'arc dangereux. Ils réduisent également votre empreinte environnementale, soutenant la durabilité.

CAPACITÉS EN VEDETTE