Appareils de commutation de distribution avancés conçus pour une installation supérieure, combinant des configurations flexibles, une fiabilité élevée et un fonctionnement simplifié pour les services publics et les systèmes industriels.

Appareils de commutation de distribution avancés conçus pour une installation supérieure, combinant des configurations flexibles, une fiabilité élevée et un fonctionnement simplifié pour les services publics et les systèmes industriels.

Prend en charge les conceptions en boucle, radiale et maille avec des configurations bidirectionnelles à 7 voies, permettant un déploiement sur une large gamme de réseaux de distribution.
La construction en acier inoxydable hermétiquement scellée minimise l'entretien et assure la fiabilité à long terme du système.
La conception frontale avec des options de coupures visibles améliore la sécurité de l'opérateur et simplifie les opérations de commutation.
Tension nominale | Jusqu'à 38 kV |
|---|---|
Courant continu | 600 A |
Interruption de la note | 12,5 kA (jusqu'à 25 kA avec BCLF) |
Plage de configuration | 2—6 façons |
Installation | Montée sur rembourrage (au-dessus du niveau) |

Prend en charge les configurations radiales, en boucle et en maillage pour les systèmes de distribution, y compris les applications à courant de défaut élevé.

Disponible avec interrupteurs de coupure de charge, interrupteurs de défaut sous vide et protection par fusion pour les applications de transformateurs et d'alimentation.

Compatible avec SCADA, les opérateurs de moteurs et les relais de protection pour un fonctionnement entièrement automatisé du réseau.