Gérer diverses demandes
fonctionner avec des tensions nominales de 15 kV à 38 kV. Gérer les courants continus jusqu'à 900 A et résister aux impulsions de foudre jusqu'à 150 kV pour des performances robustes dans les applications moyenne tension.
Les déconnexions moyenne tension à prise de ligne Siemens LER fournissent une déconnexion essentielle pour vos systèmes de distribution d'énergie. Ces commutateurs conviennent à diverses installations de câbles et de croisés. Les connexions peu fiables perturbent les opérations et compromettent la sécurité dans les réseaux moyenne tension. Nos déconnecteurs LER résolvent ce problème avec une lame en cuivre tubulaire carrée robuste et bien ventilée et des contacts argentés haute pression. Cette conception fournit des caractéristiques de transport de courant fiables pour vos besoins.
Les add-ons optionnels comprennent :
fonctionner avec des tensions nominales de 15 kV à 38 kV. Gérer les courants continus jusqu'à 900 A et résister aux impulsions de foudre jusqu'à 150 kV pour des performances robustes dans les applications moyenne tension.
Utilisez une lame en cuivre tubulaire carrée robuste et bien ventilée pour un transfert de courant efficace et des contacts argentés haute pression pour un transport de courant constant et efficace.
Servez diverses applications de levage de câble et de croisement avec ce produit. Vous pouvez sélectionner des isolants en porcelaine ou en polymère pour vos conditions environnementales.