Utilisez les disjoncteurs de générateur de vide à prélèvement GMSG-GCB dans l'appareillage de commutation à gaine métallique GM-SG. Protégez les machines de 10 MW à 80 MW à 15 kV, tout en respectant les exigences IEEE Std C37.013.
Les disjoncteurs de générateurs spécialisés exigent souvent une formation approfondie et une maintenance complexe. Simplifiez les opérations avec nos disjoncteurs GMSG-GCB, en partageant une conception commune avec des disjoncteurs standard non générateurs pour éliminer la formation supplémentaire du personnel. Vous pouvez également tirer parti d'une plateforme d'opérateur 3AH3 commune pour rationaliser la maintenance et l'exploitation avec une technologie familière.