Protection anti-arc
Le module SIQuench retirable pour GM-SG switchgear fournit un système actif d'atténuation de l'arc qui éteint rapidement les défauts d'arc internes pour minimiser les dommages, les pannes de service et les coûts de réparation.
Les ensembles d'appareillage GM-SG non résistants à l'arc, isolés à l'air et revêtus de métal sont dotés de disjoncteurs à vide GMSG à tirage horizontal dotés de la dernière technologie d'interrupteur. Conçus pour les systèmes industriels, commerciaux et utilitaires, ils protègent et commutent les transformateurs, les moteurs, les générateurs et les lignes de distribution tout en respectant ou en dépassant les dernières normes de l'ANSI, de l'IEEE et de la NEMA.
Le module SIQuench retirable pour GM-SG switchgear fournit un système actif d'atténuation de l'arc qui éteint rapidement les défauts d'arc internes pour minimiser les dommages, les pannes de service et les coûts de réparation.
Le système de rayonnage électrique intégré Siemens (SIERS) offre une protection supplémentaire contre l'exposition aux éclairs d'arc. Il permet aux utilisateurs de raccorder à distance des disjoncteurs à tirage GMSG, assurant la sécurité tout en réduisant le besoin d'EPI.
Avec la solution Siemens Sm @rtgear en option, bénéficiez d'un accès à distance pour l'atténuation de l'arc-flash, une intégration transparente et une assistance complète. Garantir une disponibilité maximale, des systèmes fiables et économes en énergie et une facilité d'entretien.