Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le crochet de classe station EHTT se déconnecte ?

La déconnexion moyenne tension à hookstick de classe EHTT est un commutateur conçu pour la commutation de transfert en tandem de sous-station. Il gère les tensions nominales de 15 à 38 kV et les courants continus jusqu'à 1 200 A.

Rediriger l'alimentation en toute sécurité et efficacement lorsque le contournement est nécessaire. Le commutateur de déconnexion EHTT fournit un moyen efficace et plus sûr d'y parvenir, en utilisant une configuration de transfert tandem.

Principaux avantages

Augmenter la sécurité

Rediriger l'alimentation pendant le contournement en utilisant la configuration de transfert tandem-transfert de l'EHTT pour minimiser les risques dans les opérations critiques afin de protéger le personnel et l'équipement.

Améliorer la fiabilité

Réaliser un transfert de puissance fiable et efficace avec des contacts à mâchoire argentée haute pression et des pièces moulées usinées avec précision. Ils réduisent la résistance, optimisent le flux d'énergie et créent la stabilité du réseau.

Prise en charge de diverses exigences

Intégrez les déconnexions EHTT dans des applications avec une tension de 15 à 38 kV et jusqu'à 1 200 A de courant continu. Sélectionnez des options de montage standard ou personnalisées pour une installation flexible pour répondre à vos besoins spécifiques.

Capacités en vedette