Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le crochet de classe station EHL se déconnecte ?

Nos déconnecteurs moyenne tension à crochet de classe EHL fournissent une déconnexion à charge et une isolation pour l'équipement de sous-station.

Les sous-stations exigent une isolation fiable et une sécurité accrue. Nos déconnexions EHL répondent à ce besoin en intégrant un interrupteur Saf-T-Gap, assurant un fonctionnement sécurisé. Installez et retirez cet interrupteur enfichable simplement avec un bâton de fusil de chasse standard.

Principaux avantages

Améliorez la sécurité

Atteignez une isolation fiable et une sécurité accrue au sein de vos sous-stations. Nos interrupteurs de déconnexion EHL offrent une protection robuste pour l'équipement et le personnel, minimisant les risques pendant le fonctionnement et la maintenance.

Soutenir diverses applications

Déployez des commutateurs de déconnexion EHL dans une gamme d'applications avec des tensions nominales de 15 à 38 kV et un courant continu jusqu'à 1 200 A.

Simplifier la maintenance

Déployez des commutateurs de déconnexion EHL dans une gamme d'applications avec des tensions nominales de 15 à 38 kV et un courant continu jusqu'à 1 200 A.

Capacités en vedette