Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le crochet de classe EH station se déconnecte ?

Les déconnecteurs à crochet moyenne tension de classe EH sont des commutateurs de classe puissance fiables. Ils fournissent la déconnexion de la charge et l'isolation pour l'équipement de sous-station.

L'équipement de sous-station a besoin d'une isolation électrique fiable pour la sécurité et l'efficacité opérationnelles. Nos commutateurs de déconnexion EH offrent une déconnexion et une isolation robustes à décharge, résolvant ce défi.

Principaux avantages

Améliorer la fiabilité du système

Améliorez la fiabilité de votre système de distribution d'énergie. Nos commutateurs de déconnexion robustes fournissent une isolation électrique sécurisée pour minimiser les temps d'arrêt pour un fonctionnement continu et construire une infrastructure électrique plus sûre et plus stable.

Prolonger la longévité de l'équipement

Réduisez les besoins de maintenance avec des composants usinés avec précision et une conception robuste. Prolongez la durée de vie de l'équipement, minimisez les interruptions et réduisez les coûts avec des connexions à faible résistance et une construction durable.

Simplifier les opérations

Simplifiez la gestion de l'équipement de votre sous-station grâce à une déconnexion efficace de la charge. Intégration transparente dans les configurations existantes ou nouvelles à l'aide d'options de montage adaptables pour rationaliser l'installation.

Capacités en vedette