Les interrupteurs de déconnexion E Siemens sont des interrupteurs de coupure d'air moyenne tension pour la distribution d'énergie. Ils fournissent un contrôle de circuit fiable pour les applications jusqu'à 25 kV et 900 A.
Les systèmes de distribution d'énergie exigent des solutions robustes et sûres pour divers types de courant. Nos interrupteurs de déconnexion E offrent une interruption de circuit fiable. Équipez les de l'interrupteur Saf-T-Gap en option pour gérer la magnétisation du transformateur, la charge de ligne, les courants de commutation en boucle et la chute de charge d'urgence, assurant ainsi la stabilité opérationnelle. Les isolants durables en polymère ou en porcelaine assurent des performances et une longévité fiables, réduisant les besoins d'entretien.