Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi un appareillage de distribution à montage en coffre-forte à sec ?

Conçu pour les installations de coffre sous le niveau inférieur, l'appareillage de commutation à voûte sèche offre des configurations flexibles et des performances fiables pour les systèmes de distribution urbains et à espace restreint.

Unité fermée à montage sur coffre sec contenant plusieurs disjoncteurs avec câblage et conduits de câbles connectés.

Principaux avantages

Optimisé pour les espaces confinés

Les conceptions rectangulaires compactes permettent l'installation dans des environnements de coffres limités tout en maintenant l'accessibilité.

Configurations personnalisables

Prend en charge jusqu'à des configurations à six voies et des dispositions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques du coffre-fort.

Plateforme partagée avec conception submersible

Exploite une plate-forme d'appareillage de commutation scellée éprouvée avec des composants auxiliaires submersiblés en option.

Spécifications clés

Tension nominale

Jusqu'à 38 kV

Courant continu

600 A

Interruption de l'évaluation

12,5 kA

Plage de configuration

Jusqu'à 6 voies

Installation

Montée sur voûte (sous le sol)

Capacités en vedette