Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi 8DA10 and 8DB10 replacement camera system ?

Le système de caméra de remplacement de Siemens met à niveau votre appareillage de commutation (SIG) isolé au gaz 8DA10 et 8DB10. Vérifiez visiblement la position des commutateurs à trois positions depuis l'avant, pour assurer la clarté opérationnelle.

Les anciens systèmes de caméras pour les types SIG fabriqués avant 2016 utilisent des interfaces propriétaires et des pilotes obsolètes, ce qui crée des défis de maintenance et de compatibilité. La solution pérenne de Siemens offre une mise à niveau rapide et facile sur le terrain. Nous remplaçons la technologie obsolète par un réseau standard et un accès au navigateur Web, simplifiant les opérations et garantissant la convivialité à long terme.

Le système s'adapte à l'emplacement de l'ancienne caméra et ne nécessite aucune manipulation de gaz SF6. Notre technologie remplace les interfaces propriétaires par la mise en réseau RJ45, permettant l'accès via n'importe quel navigateur Web standard sans pilote. Bénéfiez d'une construction robuste avec des capuchons à vis, améliorant la durabilité et répondant aux exigences de déconnexion visible.

Capacités en vedette