Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

MClimate Vicki LoRaWAN Smart Radiator Thermostat se fait alimenter par MClimate

MClimate aide à décarboniser les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments grâce à des solutions IoT sans fil et moderniser. Nos appareils LoraWAN numérisent le CVC, la qualité de l'air intérieur, l'occupation et la gestion de l'énergie, en s'intégrant aux systèmes de gestion des bâtiments et aux plateformes ouvertes pour permettre la surveillance, le contrôle, l'automatisation et l'optimisation à distance qui réduisent la consommation d'énergie, les émissions de CO2, les coûts d'exploitation, et prennent en charge les objectifs ESG et zéro net tout en améliorant le confort des occupants.

Pourquoi Rénovation de la technologie LoraWAN TRV pour un contrôle intelligent du chauffage ?

MClimate Vicki LoRaWan est une vanne de radiateur thermostatique intelligente rénovée conçue pour les propriétaires d'immeubles, les gestionnaires d'installations, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de services énergétiques. Il permet le contrôle du chauffage à distance au niveau de la pièce en fonction des horaires, de l'occupation et de la demande réelle, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie dû à la surchauffe et aux espaces inoccupés. Le résultat est une réduction des coûts de chauffage, une réduction des émissions de CO2, un confort amélioré et une gestion simplifiée du bâtiment.

Radiateur blanc avec bouton de commande

Avantages

  • La connectivité LoraWAN élimine le besoin de câbles, permettant une installation rapide et non invasive et une évolutivité facile dans les bâtiments de toutes tailles. Jusqu'à 10 ans d'autonomie, une plaque arrière en métal robuste et des mises à jour FUOTA gratuites minimisent les visites d'entretien et de service.
  • Optimise le chauffage au niveau de la pièce grâce au contrôle intelligent des radiateurs, à la planification, à l'automatisation basée sur l'occupation et à l'équilibrage hydronique. Réduit la surchauffe et le gaspillage d'énergie, améliore le confort des occupants, réduit les coûts de chauffage et aide à décarboner les bâtiments.
  • Conçue et fabriquée dans l'UE, Vicki LoraWAN bénéficie de mises à jour gratuites du micrologiciel (FUOTA), de l'ajout continu de nouvelles fonctionnalités, de l'amélioration des performances et de l'aide aux clients à pérennes leurs déploiements tout en restant à jour et en conformité avec les réglementations en constante évolution et les exigences du marché.

Capacités en vedette

Étude de cas

Entrée de l'hôpital avec des fleurs

Climatologie avancée pour hôpital français

Un complexe hospitalier français a modernité huit bâtiments avec 420 Vicki LoraWAN TRV, permettant le contrôle du chauffage au niveau de la pièce sans perturber les opérations et réduisant les coûts de chauffage jusqu'à 35 %.

Applications dans le monde réel

Select...
Il n'y a pas de solution

Contrôle intelligent des radiateurs dans les bâtiments commerciaux

Vicki LoraWAN permet une modernisation rapide et non invasive de bâtiments commerciaux existants sans recâblage. Les gestionnaires d'installations contrôlent à distance le chauffage au niveau de la pièce, appliquent les horaires et optimisent l'équilibrage hydronique, réduisant la surchauffe, améliorant le confort et réalisant jusqu'à 30 % d'économies sur les coûts de chauffage.

Foire aux questions