Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

MascoDash se fait alimenter par Masco Group Automation

Masco Group Automation (MGA), propriété de Masco Group, est un acteur clé de l'automatisation et de la numérisation dans le secteur des sciences de la vie.
MGA développe des solutions avancées visant à rendre la production pharmaceutique plus sûre, plus durable et hautement efficace, avec 80% de nos solutions basées sur la technologie Siemens (y compris TIA Portal, PCS7, WinCC v8, WinCC Unified for HMI/SCADA, SIMIT, Insights Hub, Industrial Edge et Mendix).

Avec un réseau mondial et une équipe de spécialistes, MGA se concentre sur l'intégration transparente du système et la mise en œuvre de solutions de contrôle de processus de pointe. Nous nous distinguons par notre engagement envers l'intégrité des données et la cybersécurité, garantissant des normes élevées et le respect des réglementations les plus rigoureuses.

Pourquoi MascoDash : Plateforme d'analyse de données IIoT en temps réel ?

MascoDash est une plateforme IIoT avancée qui améliore la transparence et l'efficacité des opérations des machines et des installations pour les sciences de la vie. Il offre une analyse de données robuste avec un backend compatible avec VM et Simatic NanoPC, une base de données PostgreSQL en temps réel et une interface Mendix. Disponible en versions Cloud (Insights Hub + Mendix) et Edge (Simatic Edge + Mendix on Edge), MascoDash s'intègre à WinCC Unified (HTML5).

La plateforme fournit des analyses approfondies sur les indicateurs clés de performance clés, les indices de durabilité, les coûts de production et l'empreinte CO₂, avec des fonctionnalités telles que le regroupement d'alarmes, les vues du calendrier des KPI et l'accès aux documents (par exemple, manuels, fiches techniques). Un moteur ML intégré optimise les cycles de service et améliore l'efficacité des ressources.

Ciblant les opérateurs, les équipes de maintenance et les responsables de production, MascoDash assure une transparence exceptionnelle des données et des informations opérationnelles, ce qui entraîne des économies de coûts et des pratiques durables. Il nécessite un effort d'installation minimal et est disponible sous forme de service d'abonnement.

Écran 1

Avantages

  • Confort utilisateur extrême et transparence des données supérieure
  • Optimisation des ressources, économie

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires