Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

MaestroHub Foundation se fait alimenter par MaestroHub

MaestroHub est une société technologique qui développe une plateforme d'orchestration de données industrielles conçue pour structurer, gouverner et opérationnaliser les flux de données industrielles entre les machines, les lignes de production, les usines et les systèmes d'entreprise. La plateforme fournit une couche de pipeline unifiée où les signaux industriels, les événements de production et les données commerciales sont continuellement collectés, contextualisés, validés et acheminés vers leurs consommateurs visés. Grâce aux pipelines de données configurables, à la modélisation sémantique et aux mécanismes de gouvernance, MaestroHub s'assure que les données opérationnelles sont livrées dans un format cohérent, fiable et prêt pour l'exécution dans toute l'organisation.

Pourquoi Orchestrateur de données ?

MaestroHub Foundation est une plateforme d'orchestration de données industrielles qui connecte Siemens Industrial Edge, les systèmes d'automatisation et les applications d'entreprise via un espace de noms unifié. Il standardise, contextualise et régit les données opérationnelles sur tous les sites, permettant des analyses évolutives, des jumeaux numériques et des cas d'utilisation de l'IA tout en garantissant la cohérence des données, la traçabilité et la causalité pour rationaliser les cas d'utilisation GenAI avec une matrice de dépendances.

Visualisation de graphiques de dépendances

Avantages

  • Normalise et contextualise les données provenant de sources multiples à l'aide de modèles unifiés conformes aux normes OPC Companion Spec, CESMII, AAS et graphiques de dépendances, permettant une interprétation cohérente, une traçabilité et des analyses fiables sur les systèmes et les sites en créant un moteur de contextualisation
  • Permet l'orchestration de données bidirectionnelle en temps réel entre Siemens Industrial Edge, les systèmes d'automatisation et les plates-formes d'entreprise, en synchronisant les opérations et les flux de données en boucle fermée avec des déclencheurs événementiels et des pipelines de données complexes. Prend en charge la lecture de fichiers locaux, la lecture-écriture sur les bases de données, plus de 40 protocoles.
  • Fournit des pipelines de données gouvernés et prêts pour l'IA avec lignage, contrôle de version et surveillance de la qualité, ce qui réduit les efforts d'intégration et permet des cas d'utilisation évolutifs du jumeau numérique, de l'analyse et de l'optimisation. Optimise la taille de la charge utile pour les applications d'IA tout en maintenant la granularité.

Capacités en vedette

Étude de cas

Étude de cas BSH

Étude de cas BSH

Intègre Siemens Industrial Edge aux systèmes ERP, qualité et logistique grâce à la contextualisation des données de production multi-sources pour permettre une orchestration en temps réel et des applications prêtes pour l'IA.

Applications dans le monde réel

Select...

Cartographie des coûts de l'énergie

Intègre les données de processus Siemens Industrial Edge ou PCS avec les ordres de production et les compteurs d'énergie, contextualise la consommation par ligne et SKU, et fait correspondre les coûts énergétiques aux lots et aux équipes pour identifier les pertes et les opportunités d'optimisation.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Processeur min 2Ghz, 8Ghz ou mieux préféré

Mémoire minimum 4 Go de RAM, 16 Go de RAM ou plus de préférence

Espace disque min 2 Go disponible, 10 Go+ pour les journaux et le stockage de données de préférence

Accès à l’Industrial Edge Hub