Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Big Data and Business Intelligence Course se fait alimenter par MADE

MADE est un centre de compétences pour l'industrie 4.0 qui simule une usine numérique, créée pour réaliser l'orientation, la formation et la finalisation de projets de transfert de technologie avec des entreprises italiennes, en particulier des PME, sur les questions de l'Industrie 4.0. Un interlocuteur technique que les entreprises peuvent contacter pour être accompagnées lors de la transition numérique vers une usine intelligente, dans le but de garder leur profil élevé, compétitif et durable. MADE4.0 est une réalité créée par MISE (ministère italien du Développement économique) et coordonne 25 European Digital Innovation Hub des Régions européennes les plus compétitives représentant plus de 30% de la valeur ajoutée manufacturière de l'UE.

Pourquoi Utilisez les données pour générer de la valeur pour votre entreprise ?

De la quantité importante de données générées et transmises à leur analyse : grâce à l'émulation et à la simulation des usines de production et des fonctions administratives et de contrôle de production, il est possible d'apprécier la quantité importante de données générées et transmises dans une usine. De plus, il sera exploré comment ceux-ci peuvent être analysés rapidement, massivement et combinés pour générer de la valeur pour son entreprise.
Les modules de formation comprennent le contenu suivant :
Internet des objets - Informatique haute performance (HPC) - Architectures axées sur le cloud et les services - Informatique en nuage et fabrication en nuage - Gestion des données de produits - Cybersécurité - Modèles statistiques et probabilistes basés sur l'utilisation de l'analyse des mégadonnées - Intelligence artificielle.

Avantages

  • Certificat de participation délivré par MADE - Centre de compétences i4.0
  • Le cours est éligible aux subventions de l'État italien et peut être couvert jusqu'à 100%
  • Découvrez les remises disponibles pour votre entreprise

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes