Nos centres de contrôle de moteurs intelligents Siemens tiastar offrent des solutions flexibles pour le contrôle moteur, la protection, la surveillance de la puissance et l'interface d'automatisation.
Les systèmes de commande de moteur traditionnels peuvent être fournis avec un câblage complexe et des informations opérationnelles limitées. Nos MCC intelligents tiastar intègrent des dispositifs intelligents et des protocoles de communication pour un contrôle moteur optimal, une surveillance de la puissance en temps réel et une communication rapide avec des automates ou des systèmes de contrôle de processus via un réseau de données.
Simplifiez les connexions avec le bus de terrain et les communications Ethernet. Les composants intelligents comme les démarreurs souples SIMOCODE pro et SIRIUS 3RW44 fournissent des performances et des informations précieuses. Utilisez des outils de diagnostic pour une identification plus rapide des pannes afin d'améliorer les diagnostics opérationnels et de simplifier le dépannage.