Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les disjoncteurs principaux résidentiels ?

Les kits de disjoncteurs principaux (MBK) de Siemens transforment les centres de charge Siemens en secteurs flexibles et prêts à coder avec une installation convertible et convertible dans une conception compacte et éprouvée sur le terrain, aidant les entrepreneurs à accélérer les installations, à réduire les SKU et à maintenir la conformité des mises à niveau.

Exemples de portefeuille :

  • MBK200A, 1 phase, 200 A, 22 kAIc
  • MBK225A, 1‑phase, 225 A, 22 kAIc
  • MBK3100, triphasé, 100 A, 10 kAIC
  • MBK3175R, triphasé, 175 A, 10 kAIc
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Principaux avantages

Simplifier les conversions des panneaux

Convertissez les centres de charge Siemens à corne principale en disjoncteur principal en quelques minutes avec du matériel basé sur le kit et des instructions claires, minimisant ainsi les temps d'arrêt lors des travaux de modernisation.

Réduire le risque d'inventaire

Utilisez des conceptions convertibles et invertibles qui couvrent l'alimentation supérieure ou inférieure et une gamme d'ampères nominaux pour que moins de SKU servent plus d'applications.

Augmentez la confiance du code

Fiez-vous aux kits de disjoncteurs principaux répertoriés UL 489 conçus pour les centres de charge Siemens pour prendre en charge les installations résidentielles conformes.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Commencer