Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi le panneau d'alimentation à distance ?

Les panneaux d'alimentation à distance Siemens fournissent une distribution d'énergie haute densité et évolutive pour les centres de données modernes. Avec des cotes de 250A à 1200A, une prise en charge de jusqu'à 336 circuits et des mesures et une surveillance intégrées, les RPP aident les opérateurs à augmenter la capacité, à améliorer la visibilité et à maintenir le temps de disponibilité dans un encombrement peu encombrant.

panneau d'alimentation à distance-epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Détails clés

Ampacité

250A à 1200A

Circuits

Disponible en configuration simple, double, quadrple (jusqu'à 336 circuits)

Tension

208 Y/120 à 600 Y/347 VAC

Communications

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Évaluation des courts-circuits

Jusqu'à 65 kAIC

Compliance

UL 891 répertoriée

Capacités en vedette

Explorez des ressources supplémentaires

Dépliant RPP

Les panneaux d'alimentation à distance Siemens fournissent une distribution d'énergie évolutive et haute densité pour les centres de données. Avec des configurations flexibles, une surveillance intégrée et des performances fiables, ils maximisent la disponibilité, la visibilité et la capacité.