Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi une unité de distribution d'énergie ?

Les PDU Siemens offrent une distribution d'énergie flexible et performante pour les espaces blancs des centres de données, les constructions de colocation et les déploiements en périphérie. Conçus pour un déploiement rapide et configurables selon les exigences spécifiques du site, ils aident les opérateurs à augmenter la capacité rapidement tout en maintenant la fiabilité, la protection et la visibilité sur les charges critiques.

Personnalisable et évolutif

Les options de comptage configurables, de distribution et de connectivité aident à aligner chaque PDU aux exigences du site tout en prenant en charge la croissance à haute densité dans les environnements d'entreprise, hyperscale, colocation et périphérie.

Distribution d'énergie critique fiable

Construites sur des disjoncteurs à boîtier moulé Siemens 3VA et une technologie robuste de panneaux, les PDU Siemens fournissent une distribution d'énergie fiable et efficace qui aide à maintenir les charges informatiques critiques en fonctionnement.

Surveillance et visibilité avancées

L'intégration native avec EPMS et BMS via Modbus ou BACnet fournit une surveillance en temps réel et des informations exploitables sur les performances de l'alimentation, la capacité et les paramètres électriques clés.

Détails clés

Puissance nominale

300-1250 kVA

Tension d'entrée

240V, 480V, 600V

Tension de sortie

480/277V, 415/240V, 208/120V

Évaluation des courts-circuits

Jusqu'à 100 kAIC

Communications

Modbus TCP, IP BACnet, SNMP v3

Normes

UL 891 répertorié, transformateur répertorié selon UL 1561

Capacités en vedette

Explorez des ressources supplémentaires

Fiche d'information PDU

Les PDU Siemens fournissent une distribution d'énergie flexible et évolutive pour les centres de données, la colocation et les sites de périphérie. Avec des configurations personnalisables, des performances fiables et une surveillance avancée, ils prennent en charge les environnements informatiques haute densité.