Les commutateurs de panneau Siemens offrent des performances éprouvées et des applications flexibles adaptées pour une distribution d'énergie sûre et fiable. Les cotes de 30 à 1 200 A, les versions jumelées pour un usage collectif ou individuel, ainsi que les options de dérivage et de tiraillage vous permettent d'adapter la protection au travail. La conception signature Vacu‑Break est conçue pour la longévité dans les environnements exigeants.
Les options de portefeuille comprennent :
- Évaluations 30—1200 A
- Configurations de groupe ou individuelles à montage jumelé
- Option de déplacement de shunt pour les systèmes de défaut au sol
- Option de retrait
- Construction Vacu‑Break pour une durabilité robuste