Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le comptage PAK ?

Siemens PAK Metering fournit des ensembles de compteurs multi-positions intérieur/extérieur flexibles qui simplifient l'installation et optimisent l'espace mural. Les configurations s'étendent sur 2 à 6 positions avec des prises 4/5 mâchoires, des dispositifs de disjoncteurs locataires jusqu'à 200 A, un service aérien ou souterrain et des capacités d'autobus jusqu'à 1000 A, idéales pour les projets multifamiliaux.

Portefeuille :

  • WP — modèles standard sans bypass
  • WEP — EUSERC ou variantes conformes aux utilitaires
  • WPL — modèles de contournement à levier
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Principaux avantages

Accélérer l'installation

Les boîtiers prébus compacts et le montage mural simplifient la configuration et réduisent la main-d'œuvre sur site pour une livraison plus rapide du projet.

Configurer pour chaque utilitaire

Choisissez 2 à 6 positions, des douilles à 4/5 mâchoires, des couvercles annulaire ou sans anneau, et un service en hauteur ou souterrain pour répondre aux exigences locales.

S'appuyer sur des normes éprouvées

La construction homélisée UL avec références ANSI/NEMA prend en charge des performances intérieures/extérieures durables et des résultats d'inspection cohérents.

Capacités en vedette

Commencer