Les combinaisons de compteurs Siemens allient performance fiable et innovation avant-gardiste. Ils sont construits pour la sécurité, l'installation facile, la qualité à long terme et la durabilité.

Les combinaisons de compteurs Siemens allient performance fiable et innovation avant-gardiste. Ils sont construits pour la sécurité, l'installation facile, la qualité à long terme et la durabilité.

Notre conception de base de prise de compteur est restée cohérente, reflétant notre engagement envers la fiabilité et garantissant que les installateurs, les services publics et les propriétaires puissent compter sur les produits Siemens année après année.
Siemens est en constante évolution, intégrant de nouvelles fonctionnalités et technologies pour répondre aux exigences des systèmes énergétiques modernes, y compris l'intégration solaire, la recharge des VE et les exigences réglementaires mises à jour.
Les produits de comptage Siemens répondent à un large éventail de besoins résidentiels, de la nouvelle construction aux mises à niveau de service, y compris les prises de compteurs, les réseaux et les combinaisons de compteurs, l'alimentation temporaire et plus encore.
Idéale pour les applications aériennes et souterraines, cette option est dotée d'un courant alternatif monophasé à 3 fils 120/240V et de puissances nominales 100A, 125A, 150A, 175A, 200A et 320A disponibles. La plupart des produits sont répertoriés UL et 22 000 AIC.
Cette combinaison de compteurs comprend également un courant alternatif 120/240V monophasé à 3 fils avec des valeurs nominales continues supplémentaires disponibles. Des produits de dérivation du klaxon et du levier sont disponibles, et de nombreux produits ont une porte à charnière latérale avec un retrait de vis.
La nouvelle combinaison de compteurs d'inhab de Siemens avec la technologie RapidFLX offre une flexibilité inégalée pour l'installation de panneaux solaires, la recharge des véhicules électriques, des batteries ou des charges électriques supplémentaires - une solution prête pour l'avenir pour les besoins énergétiques en évolution.