Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi des interrupteurs de sécurité robustes ?

Nos interrupteurs de sécurité robustes fournissent un contrôle et une déconnexion fiables des circuits pour divers systèmes électriques. Ces commutateurs assurent la sécurité et la continuité opérationnelle dans divers contextes industriels et commerciaux. Prévenez les risques électriques et renforcerez l'intégrité du système avec un contrôle de puissance sûr et efficace. Le fonctionnement rapide de fabrication et de rupture et la commutation visible des lames améliorent la sécurité de l'opérateur et simplifient la maintenance.
En savoir plus

Un interrupteur de sécurité robuste Siemens avec une cote de 100A et le numéro de modèle SM-HD-NONFUS-R01-C04.

Principaux avantages

Atteindre des performances fiables

Faites l'expérience d'une flexibilité d'application robuste avec nos interrupteurs de sécurité robustes. Cela garantit que vos opérations se déroulent sans heurts et s'adaptent à divers besoins.

Simplifier l'installation

Bénéfiez de nouveaux boîtiers optimisés qui facilitent l'installation. Cette conception rationalise votre processus d'installation, en réduisant le temps et les efforts tout en assurant une connexion électrique sécurisée et efficace.

Améliorer la sécurité

Donnez la priorité à la sécurité avec nos nouvelles valeurs nominales de courant de court-circuit non fusible. Nous testons et documentons ceux-ci pour la précision avec des disjoncteurs 3VA pour offrir une protection fiable tout au long de la durée de vie du produit.

Capacités en vedette

Explorez des ressources supplémentaires et des produits connexes