Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les tableaux de distribution SB connectés à l'avant ?

Les tableaux électriques Siemens SB connectés à l'avant offrent une distribution d'énergie robuste et modulaire évaluée de 400 A à 6 000 A. L'accès frontal simplifie les mises en page et réduit les efforts d'installation tandis que la conception UL 891 et NEMA PB‑2 garantit des performances fiables dans les installations exigeantes.

Portefeuille :

  • SB1 : applications à espace limité, jusqu'à 2000A
  • SB2 : capacité et options supplémentaires, jusqu'à 4000A
  • SB3 : configurations personnalisées, jusqu'à 6000A

Principaux avantages

Optimiser l'empreinte

Montez directement contre un mur avec toutes les terminations accessibles par l'avant, éliminant ainsi l'espace arrière pour les locaux électriques restreints.

Accélérer l'installation

Les sections modulaires et les options intégrées en usine simplifient les mises en page, réduisent le câblage et réduisent le temps et les coûts d'installation sur les nouvelles constructions et les rénovations.

Évolutivité de la puissance en toute sécurité

Couverture 400A—6000A avec conformité UL 891 et NEMA PB‑2, boîtiers de type 3R en option et supports de bus jusqu'à 200 kA pour les environnements à forte défaillance

Capacités en vedette