Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Resources pour les consultants en génie électrique

Trouvez nos outils et ressources pour les consultants en électricité tels que le calculateur de chute de tension, le calculateur de remplissage de conduits, les spécifications de la division 26 et les livres blancs.

SpecWriter Online est disponible dès maintenant !

Le nouvel outil SpecWriter de Siemens offre aux ingénieurs-conseils la liberté de créer et de personnaliser une spécification. Plus de jours à copier et coller un document Word puis à l'éditer par la suite. SpecWriter vous permet de construire la spécification exacte dont vous avez besoin et c'est gratuit !

Connexions de sources solaires aux tableaux de distribution alimentés par les services publics

Les onduleurs solaires sont devenus des entrées courantes dans les tableaux électriques UL891 alimentés par les services publics. Cet article fait référence à l'édition NEC 2023 pour décrire les règles concernant l'endroit où les entrées de l'onduleur peuvent être connectées, leur protection contre les surintensions nécessaire et les règles du tableau de commutation par bus. Inclus sont des exemples de calcul de l'ampérage par bus. Son intention est d'aider à configurer des tableaux électriques qui sont constructibles et conformes au NEC.

Lorsque vous devez jumeler des MCCB avec votre WL — utilisez 3VA !

  • Conception compacte
  • Une vaste sélection d'accessoires universels
  • Débuteurs thermique-magnétiques et électroniques
  • Fonctionnalités ETU avancées telles que DAS, communication et comptage.
  • En savoir plus sur 3VA
3VA-WL
Select...

Spécifications de la division 26

26 25 00 Ensembles de bus fermés - Spécifications de la division 26

Cette section définit le compteur basse tension à utiliser dans les compteurs multi-clients à classe de revenus kWh pour une utilisation dans l'équipement électrique à courant alternatif, comme indiqué dans les dessins à une ligne et/ou à la hauteur.

26 09 13 03 50 Surveillance de l'alimentation électrique — Sous-facturation des locataires

26 25 00 Ensembles de bus fermés - Spécifications de la Division 26

Cette section définit les voies d'autobus intérieures et extérieures basse tension, les raccords et les unités enfichables à utiliser dans les systèmes à courant alternatif, nominaux de 600 V ou moins.

26 25 00 Ensembles d'autobus fermés

Resources de spécification pour les chargeurs de véhicules électriques

Les exigences du contrat, section 26 s'appliquent à l'équipement d'approvisionnement de véhicules électriques (EVSE) appelé Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC tel que spécifié et tel qu'indiqué sur les dessins du contrat doivent être fournis et installés par le contrat.

Profitez de nos services

Vous trouverez ici des informations importantes, des documents et des adresses relatifs à la distribution d'énergie basse tension et à la technologie d'installation électrique.

Select...