Pourquoi 8US ?
Construction simplifiée de distribution d'énergie
Plus il est facile d'assembler et de connecter des systèmes et des appareils pour la distribution d'énergie électrique, plus vous pouvez répondre rapidement et de manière flexible aux besoins des clients. L'assemblage et la configuration simplifiés aident les installateurs et les constructeurs de panneaux à réduire le temps d'installation tout en optimisant l'espace de l'armoire de commande.
Le système de barre de bus 8US permet une intégration rapide des composants électrotechniques dans les systèmes de distribution. Sa conception modulaire de 60 mm minimise le câblage, économise de l'espace et comporte des contacts à montage rapide avec des supports longitudinaux pour une installation rapide et sécurisée.