Prêt pour l'avenir
Les options de mise à niveau comprennent des fonctions de surveillance de l'alimentation et des fonctions de protection améliorées.
L'3WA low-voltage power circuit breaker switchgear offre une distribution, une surveillance et un contrôle fiables de l'énergie pour vos opérations.
Un appareillage de commutation obsolète ou inefficace provoque des interruptions de courant et des défis opérationnels. L'appareillage basse tension 3WA améliore la protection et le contrôle avec un nouveau disjoncteur et déclencheur, un nouveau module de communication et de nouvelles applications de disjoncteur. Sa conception modulaire offre une flexibilité de configuration, et un bus robuste en forme de canal offre une capacité de résistance aux courts-circuits et un refroidissement amélioré du flux d'air.
Les options de mise à niveau comprennent des fonctions de surveillance de l'alimentation et des fonctions de protection améliorées.
L'appareillage de commutation s'adapte facilement à l'évolution des exigences dans diverses configurations de distribution d'énergie.
Trois niveaux d'autobus horizontaux (jusqu'à 5000 ampères) maximisent la flexibilité de l'autobus et minimisent l'encombrement de l'équipement.