Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi LOGO ! TDE ?

Le nouveau LOGO ! TDE apporte un écran tactile couleur de 4,3" directement sur la machine - pour une visibilité claire de l'état, un fonctionnement intuitif et une visualisation sur l'appareil sans IHM supplémentaire. Conçu et configuré entièrement dans LOGO ! Soft Comfort V9.

Avec une communication sécurisée avec le LOGO ! 9 Module de base, prise en charge des images et image de marque personnalisée pour une apparence OEM cohérente, LOGO ! TDE est l'interface opérateur dédiée à LOGO ! 9 applications.

Plus de visibilité directement sur la machine

L'écran tactile couleur 4,3" avec une résolution de 480 × 272 px délivre des messages d'état, des alarmes et des paramètres clés clairement et en un coup d'œil — réduisant les temps de réponse et les erreurs de l'opérateur sur le terrain.

Marquage personnalisé pour un look OEM professionnel

LOGO ! TDE prend en charge l'image de marque personnalisée — permettant aux OEM d'appliquer leur propre identité d'entreprise directement sur l'écran, sans matériel IHM supplémentaire ni architecture système complexe.

Communication sécurisée avec LOGO ! 9

LOGO ! TDE se connecte au LOGO ! 9 Module de base via une communication cryptée et sécurisée — protéger l'accès de l'opérateur et les données de la machine contre les interactions non autorisées.

Spécifications clés

Affichage

4.3" écran tactile couleur résistif

Résolution

480 × 272 px

Ports Ethernet

2 × Ethernet

Prise en charge des images

Oui — images et textes de message librement configurables

Communication

Communication sécurisée et cryptée avec LOGO ! 9 Module de base

Ingénierie

Configuré via LOGO ! Soft Comfort V9 avec simulation

Capacités en vedette

Foire aux questions