Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi LOGO ! Modules d'extension ?

LOGO ! Les modules d'extension étendent votre LOGO ! 9 Module de base avec E/S numériques et analogiques supplémentaires — directement via le Backbone Bus. Faites évoluer votre application jusqu'à 64 DI, 60 DQ, 16 IA et 16 AQ sans changer votre architecture matérielle ni augmenter la complexité de l'ingénierie.

Des configurations autonomes compactes aux configurations réseau plus grandes : le portefeuille modulaire couvre les besoins d'extension numérique et analogique — y compris le nouveau module AM4 avec une résolution analogique sélectionnable.

Plus d'E/S sans plus de complexité

Ajoutez des canaux numériques et analogiques exactement là où vous en avez besoin — via une connexion directe Backbone Bus au LOGO ! 9 Module de base. Pas de surcharge de câblage supplémentaire, aucune passerelle requise, aucun changement à votre logique de programme existante.

Le bon module pour chaque type de signal

Choisissez parmi des modules d'extension numériques pour les applications 12/24 V DC et 230 V CA, ou des modules analogiques pour une précision au niveau du capteur. Chaque module s'insère directement dans le LOGO ! Système 9 sans effort de configuration supplémentaire.

Faites évoluer votre application au fur et à mesure que les exigences augmentent

Démarrez compact et élargissez au besoin — jusqu'à 64 entrées numériques, 60 sorties numériques, 16 entrées analogiques et 16 sorties analogiques. L'architecture modulaire permet de garder votre système allégé, rentable et prêt pour l'avenir.

Spécifications clés

Expansion numérique

Modules DM8 et DM16 pour 12/24 V DC et 230 V AC/DC

Expansion analogique

2 AI + 2 AO par module AM4 ; résolution sélectionnable : 1 000/ 4 095/10 000 étapes

Max. Expansion d'E/S

Jusqu'à 64 DI/ 60 DQ/ 16 AI/16 AQ par LOGO ! Système 9

Connexion

Bus direct de base — aucun câblage ou alimentation supplémentaire requis

Prise en charge en virgule flottante

Pris en charge sur AM4 AI/AQ pour un traitement analogique précis

Compatibilité

Pas compatible avec le matériel avec LOGO ! 8 modules d'extension ; programmes convertibles via LOGO ! Soft Comfort V9

Capacités en vedette

Foire aux questions