Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi LOGO ! Modules de communication ?

LOGO ! Les modules de communication étendent le LOGO ! 9 applications avec connectivité dédiée — pour l'intégration de réseau local, l'automatisation des bâtiments KNX et l'échange de données flexible avec des systèmes connectés. Tous les modules de communication du LOGO précédent ! les générations restent entièrement compatibles avec LOGO ! 9.

De la commutation Ethernet à l'intégration KNX et à la communication logicielle : le LOGO ! Le portefeuille de modules de communication couvre les besoins de connectivité de Everyday Automation sans complexité technique supplémentaire.

Étendre la connectivité sans changer votre configuration

LOGO ! Les modules de communication s'intègrent directement dans le LOGO existant ! 9 applications — aucun changement de programme requis. Tous les modules du LOGO précédent ! les générations restent entièrement compatibles avec LOGO ! 9 Modules de base.

La bonne interface pour chaque environnement réseau

Que ce soit la commutation Ethernet, les réseaux de construction KNX ou l'échange de données basé sur un logiciel — LOGO ! CSM, CMK 2000 et CIM couvrent les principaux scénarios de connectivité pour les petites applications d'automatisation dans l'industrie et les bâtiments.

Applications connectées sans complexité du système

LOGO ! Les modules de communication permettent l'échange de données, l'intégration à distance et la connectivité réseau de manière rentable — sans matériel surdimensionné ni frais supplémentaires d'ingénierie.

Spécifications clés

LOGO ! CSM

Module de commutation Ethernet — étend la connectivité réseau local pour LOGO ! 9 candidatures

LOGO ! CMK 2000

Module de communication KNX — échange de données entre LOGO ! et systèmes basés sur KNX

LOGO ! CIM

Module d'interface de communication — échange de données flexible avec des logiciels et des appareils connectés

LOGO ! 9 compatibilité

Tous les modules de communication répertoriés sont compatibles avec LOGO ! 9 Modules de base

Compatibilité de la génération précédente

Modules de communication du LOGO précédent ! les générations restent compatibles avec LOGO ! 9

Capacités en vedette

Foire aux questions