Simple, connecté et puissant — LOGO ! 9 offre une automatisation intelligente pour les petits systèmes, des tâches au niveau de la machine au contrôle du bâtiment. Comprend :
- Modules de base : Contrôleurs compacts pour une automatisation simple — avec ou sans écran
- Modules d'extension : Flexibilité d'E/S modulaire — connectez des entrées et des sorties numériques ou analogiques au besoin
- Modules de communication : Des modules complémentaires compatibles Ethernet pour une connectivité transparente — en maintenant votre pleine capacité d'E/S disponible
- Dispositifs d'exploitation : LOGO ! TDE — un nouvel écran tactile couleur de 4,3" pour les messages, les alarmes, l'état du système et les paramètres directement sur la machine
- Software : LOGO ! Soft Comfort V9 — configurer, simuler et déployer dans un seul outil, sur Windows, macOS et Linux