Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic se fait alimenter par Koettermann

Köttermann produit des solutions flexibles d'équipement de laboratoire en acier près de Hanovre depuis plus de 75 ans. Des composants personnalisés sont créés ici qui simplifient le travail quotidien en laboratoire, garantissent des opérations de laboratoire durables et un environnement sûr. L'équipement personnalisé comprend des meubles de laboratoire et des armoires à fumées, des armoires de sécurité et de matières dangereuses ainsi qu'une variété de solutions d'approvisionnement multimédia.
Les clients nationaux et internationaux sont pris en charge par plus de 150 employés avec une offre de service complète, de la planification à la maintenance. Six sociétés de vente et partenaires commerciaux triés sur le volet sont déployés dans le monde entier pour répondre aux exigences des clients.

Pourquoi Contrôle pratique des armoires à fumées ?

Le panneau de commande multifonctionnel TouchTronic de Köttermann combine une commande sûre du placard à fumée et les fonctions de surveillance nécessaires encore plus efficacement pour une manipulation plus facile. Ergonomiquement adaptée aux activités et aux processus dans le placard à fumées, toutes les fonctions peuvent être actionnées d'une seule main. Grâce au panneau IPS moderne, l'écran tactile clair et facile à lire peut être utilisé avec des gants de laboratoire de différentes épaisseurs. Un léger tapotement du doigt est tout ce qui est nécessaire pour entrer le réglage souhaité - la surface est sensible au toucher en conséquence. Une caractéristique unique du nouveau TouchTronic est l'affichage des substances dangereuses : Auparavant, les substances dangereuses étaient marquées sur le placard à fumée avec une note ou une étiquette, mais maintenant l'écran les affiche numériquement. Les utilisateurs sélectionnent les symboles d'avertissement appropriés dans les règlements familiers du SGH (Système général harmonisé de classification, d'étiquetage et d'emballage des produits chimiques) et tapent directement des commentaires supplémentaires.

Köttermann Inhouse

Avantages

  • Ergonomique : Toutes les fonctions du placard à fumée peuvent être contrôlées simplement par TouchTronic
  • Puissance de traitement élevée rapide pendant le fonctionnement
  • Individuelle Configurer les fonctions en fonction de votre travail
  • Écran tactile IPS-écran à contraste élevé, peut être utilisé avec des gants
  • L'affichage des substances dangereuses indique toutes les substances dangereuses visibles utilisées.
  • Simplifiez votre vie professionnelle quotidienne

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables