Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard se fait alimenter par Koettermann

Köttermann produit des solutions flexibles d'équipement de laboratoire en acier près de Hanovre depuis plus de 75 ans. Des composants personnalisés sont créés ici qui simplifient le travail quotidien en laboratoire, garantissent des opérations de laboratoire durables et un environnement sûr. L'équipement personnalisé comprend des meubles de laboratoire et des armoires à fumées, des armoires de sécurité et de matières dangereuses ainsi qu'une variété de solutions d'approvisionnement multimédia.
Les clients nationaux et internationaux sont pris en charge par plus de 150 employés avec une offre de service complète, de la planification à la maintenance. Six sociétés de vente et partenaires commerciaux triés sur le volet sont déployés dans le monde entier pour répondre aux exigences des clients.

Pourquoi Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard ?

Les armoires à fumées extraient de l'air conditionné énergivore du laboratoire. Une conception de produit bien pensée aide à réduire les coûts d'exploitation tout en maintenant le même niveau de sécurité. Le placard à fumée Köttermann EcoPlus nécessite un faible débit d'air en raison de sa technologie et de sa conception spéciales de l'air. Avec un débit volumique constant recommandé de 275 m³/h par mètre de largeur de placard à fumées, le placard à fumée basse énergie consomme environ 30 % moins d'air évacué qu'un placard à fumées standard sur le marché. Cela permet d'économiser jusqu'à 1 000 euros de coûts d'exploitation par an. La pièce maîtresse est la technologie de débit unique, qui réduit le débit du volume d'air tout en répondant simultanément à toutes les exigences de sécurité. Les normes sont en conséquence élevées : dans le test de robustesse pour évaluer les performances des armoires à fumées, l'explosion de gaz d'essai de l'EcoPlus est 70 pour cent inférieure à la valeur limite exigée par le BG RCI pour les armoires à fumées.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Avantages

  • Réduit les coûts d'exploitation jusqu'à 30 % selon les conditions de la chambre
  • Durabilité et durabilité grâce à l'acier comme matériau
  • Beaucoup d'espace pour les appareils grâce à une profondeur intérieure particulièrement grande
  • Équipement de gaz, d'eau et d'électricité sur mesure
  • Système d'air d'échappement optimisé pour le débit

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Planification PCon : décidez quelles fonctionnalités votre futur placard à fumées aura.