Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards se fait alimenter par Koettermann

Köttermann produit des solutions flexibles d'équipement de laboratoire en acier près de Hanovre depuis plus de 75 ans. Des composants personnalisés sont créés ici qui simplifient le travail quotidien en laboratoire, garantissent des opérations de laboratoire durables et un environnement sûr. L'équipement personnalisé comprend des meubles de laboratoire et des armoires à fumées, des armoires de sécurité et de matières dangereuses ainsi qu'une variété de solutions d'approvisionnement multimédia.<br/>Les clients nationaux et internationaux sont pris en charge par plus de 150 employés avec une offre de service complète, de la planification à la maintenance. Six sociétés de vente et partenaires commerciaux triés sur le volet sont déployés dans le monde entier pour répondre aux exigences des clients.

Pourquoi Des produits polyvalent pour un usage général  ?

De nombreux types d'activités de laboratoire et de laboratoire exigent des armoires à fumées adaptables. C'est pourquoi nous écoutons attentivement et vous donnons des conseils détaillés. Pour chaque application, nous configurons un placard à fumée en fonction de vos besoins spécifiques afin que vous puissiez travailler en toute sécurité. Votre travail détermine également le type de placard à fumées dont vous avez besoin. Le placard de table Köttermann est votre compagnon idéal si vous recherchez un appareil polyvalent et travaillez avec des solvants organiques ou des acides froids ou dilués.

Type de banc à fumerie_Pharma

Avantages

  • Orienté vers les besoins : Des armoires à fumées de laboratoire conçues autour de vos applications
  • Rentabilité : Consommation minimale avec une sécurité maximale
  • La grande profondeur intérieure offre beaucoup d'espace pour l'équipement
  • Raccords de service latéraux ou frontaux pour un prélèvement facile de l'eau, du gaz, etc.
  • Profondeur de plan de travail utilisable supérieure à la moyenne
  • Mocasseur à fumées pour plafonds bas avec une faible hauteur d'installation unique (2250 mm)

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes