Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards se fait alimenter par Koettermann

Köttermann produit des solutions flexibles d'équipement de laboratoire en acier près de Hanovre depuis plus de 75 ans. Des composants personnalisés sont créés ici qui simplifient le travail quotidien en laboratoire, garantissent des opérations de laboratoire durables et un environnement sûr. L'équipement personnalisé comprend des meubles de laboratoire et des armoires à fumées, des armoires de sécurité et de matières dangereuses ainsi qu'une variété de solutions d'approvisionnement multimédia.
Les clients nationaux et internationaux sont pris en charge par plus de 150 employés avec une offre de service complète, de la planification à la maintenance. Six sociétés de vente et partenaires commerciaux triés sur le volet sont déployés dans le monde entier pour répondre aux exigences des clients.

Pourquoi armoires à fumées intelligentes Köttermann avec intégration Siemens ?

Les laboratoires modernes sont confrontés au défi d'harmoniser la sécurité, l'efficacité et la durabilité. Un élément clé est le contrôle sûr et économe en énergie des armoires à fumée. Avec l'intégration de composants intelligents Siemens dans les armoires à fumées Köttermann, une solution holistique a été créée pour optimiser et surveiller la consommation d'énergie dans les environnements de laboratoire. Köttermann combine les normes de sécurité les plus élevées avec l'automatisation intelligente des bâtiments Siemens - pour une technologie de laboratoire à l'épreuve du temps « Mare in Germany ».

La demande pour une gestion précise de l'air stimule continuellement le développement de technologies de bâtiments intelligents. Les composants Siemens modulaires - du système VAV et de l'amortisseur aux disjoncteurs, en passant par les capteurs de présence et de châssis et la connexion au système de bâtiment intelligent Desigo CC - créent un système flexible, sécurisé et en réseau. Toutes les fonctions peuvent être contrôlées numériquement de manière conviviale via le panneau de commande du placard à fumée Köttermann TouchTronic.

25523 - Köttermann - Système de montage d'appareils de laboratoire

Avantages

  • Contrôle de débit à volume variable : technologie de l'air optimisée avec des signaux visuels et acoustiques.
  • Coûts d'exploitation réduits : Le contrôle automatique du débit volumique et l'arrêt des prises à temps contrôlé permettent d'économiser de l'énergie - même la nuit et le week-end.
  • Sécurité maximale : grâce à la fonction de fermeture automatique du châssis (AutoProtect) ainsi qu'à l'alarme et à la surveillance de la température.
  • Surveillance intelligente : enregistrement précis des débits d'air, de la position du châssis, de la présence, de la consommation d'énergie et des états de fonctionnement. Aucune unité de commande supplémentaire requise - toutes les fonctions peuvent être contrôlées de manière centralisée via Köttermann TouchTronic.
  • Mise en réseau à l'épreuve du temps : intégration simple dans le système de gestion de bâtiment Siemens Desigo CC.

Capacités en vedette

Étude de cas

111224_KoettermannRepha_WEB-9

Repha Biopharmaceutiques

Les demandes spatiales croissantes ont incité à une refonte complète des installations de laboratoire de Repha. Le projet a été lancé rapidement et de près
coordination avec les architectes et les planificateurs de laboratoires.