Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX se fait alimenter par KETOS

KETOS est un pionnier dans la fourniture de renseignements sur l'eau exploitables et abordables aux opérateurs depuis 2015 grâce à la puissance de la robotique, de l'IoT et de l'IA pour construire des villes, des fermes et des industries plus intelligentes et durables. La solution automatisée avec ses avertissements précoces et ses informations prédictives est accessible 24h/24 et 7j/7 pour une visibilité des données à tout moment, n'importe où à portée de main pour une prise de décision proactive basée sur les données. <br/> <br/> <br/> <br/>KETOS a gagné du terrain dans l'industrie, les municipalités et l'agriculture avec une grande variété de sources d'eau - eau potable, eaux usées, eaux de processus, eaux souterraines, eaux de surface, eau produite, etc.<br/>La mission de KETOS est de transformer la façon dont les gens et les entreprises pensent de l'eau pour préserver et protéger cette précieuse ressource pour les générations futures.

Pourquoi Aperçu précis et abordable de la qualité de l'eau en laboratoire ?

KETOS est unique par rapport à tout autre instrument de qualité de l'eau sur le marché puisqu'il est capable de fournir aux clients un auto-étalonnage éliminant le besoin d'intervention manuelle, la flexibilité d'interchange/ajouter/supprimer des paramètres dans un système, de contrôler la fréquence des tests et de fonctionner avec un service piloté par menu de plus de 36 paramètres parmi lesquels choisir et répondre à ses besoins fluctuants. KETOS a développé sur mesure plus de 48 méthodes de détection avec précision en laboratoire sur les eaux de surface, l'eau potable, les eaux usées, les eaux souterraines, les eaux produites, les eaux de processus et plus encore.. Avec sa technologie révolutionnaire dans l'automatisation à 100% de l'échantillonnage, de la détection, de la communication bidirectionnelle, de l'analyse, du système d'alerte précoce et des informations exploitables sur l'IA, KETOS est capable de fournir des données à tout moment, n'importe où à votre portée. Ketos supprime les frais généraux de maintenance,, augmentation des connaissances, réparations, pièces de rechange, achat de consommables ou inquiétude des budgets à acheter et propre équipement à forte intensité de main-d'œuvre et coûteux.

Avantages

  • 300%-400% Amélioration de la visibilité des données par rapport aux tests manuels et sondes
  • Efficacité de travail minimale de 40 % obtenue grâce à l'élimination de l'échantillonnage manuel et de l'étalonnage
  • 0 violations de conformité lorsqu'elles sont surveillées par KETOS SHIELD, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des avertissements précoces
  • Laboratoire, main-d'œuvre, matériel, réglementation, évitement des temps d'arrêt des usines - Économies opérationnelles
  • Gestion complète des données avec KETOS + données tierces pour une information exploitable
  • Réduction du CO2, augmentation de la réutilisation de l'eau, réapprovisionnement de l'aquifère, efficacité du traitement

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes