Pourquoi NX CAM intégration transparente de la machine virtuelle ?
Les principaux avantages du True Digital Twin proviennent de son haut niveau de précision et d'authenticité dans la simulation du contrôleur SINUMERIK CNC. Pour le contrôleur 840D SL, nous proposons VNCK, un noyau numérique virtuel qui comprend des capacités HMI. Cependant, pour le dernier contrôleur SINUMERIK ONE, nous fournissons une solution améliorée avec un PLC intégré, des variateurs simulés et une configuration évolutive adaptée à l'environnement existant, qu'il soit utilisé comme système autonome ou intégré à NX.