Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Visionport the Multi-Camera Inspection System se fait alimenter par Invisium

Invisium GmbH est une société visiontech connue pour ses solutions avancées en logistique.

Les VisionPorts d'invisium sont un système de caméra multifonctionnel conçu pour reconnaître instantanément les marchandises et les qualités de toutes sortes lors de leur passage.
Équipées de la technologie IA 2D, 3D et basée sur le cloud, ces passerelles de scanner enregistrent les codes-barres, les quantités et les qualités « à la volée » pour une traçabilité et une transparence inégalées.

Son Software est adaptable à tout type de conception optique et donc ses solutions sont coustomisables pour toute demande individuelle.

Pourquoi Système de palette-scanner pour identifier et compter les objets ?

Les scanners de conduite sont conçus pour les transitaires afin d'obtenir des données numériques directement aux portes d'entrée.
Cela peut être du côté entrant, afin de prouver les expéditions ou du côté sortant afin de fournir une preuve de la qualité des livraisons.
La solution s'adresse aux premiers détaillants et fournisseurs automobiles qui livrent des volumes élevés de marchandises météorologiques aux magasins ou aux fabricants à grande échelle.
La solution est 100% automatique.

Avantages

  • À la volée, nous produisons des données numériques directement aux portes, sans changement de processus.
  • Le logiciel fournit des informations sur les temps de cercle et les quantités de supports de charge.
  • Aucune modification de processus n'est nécessaire.

Capacités en vedette

Étude de cas

Plafond industriel avec conduits et poutres métalliques

Gestion des porteurs de charge à 360°

Des supports de charge réutilisables tels que des palettes, des boîtes à mailles et des caisses sont utilisés pour réduire les déchets d'emballage
et promouvoir la durabilité dans les secteurs de la vente au détail alimentaire et de la logistique.

Applications dans le monde réel

Select...
Station d'assemblage de moteurs Deutz en usine

Documentation photographique

Les fournisseurs obtiennent une surveillance de leurs livraisons pour la gestion des réclamations, entièrement automatique.