Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

icRoom se fait alimenter par Inside Reality AG

Inside Reality est une société suisse de logiciels spécialisée dans la visualisation 3D interactive, immersive et basée sur le Web. Avec la plateforme logicielle et un savoir-faire unique en matière de visualisation, Inside Reality améliore la qualité des processus de communication interdisciplinaires - par l'immersion de groupe, la partageabilité et la traçabilité. Les expériences 3D interactives et indépendantes de l'emplacement et de l'écran sont maintenues sans discontinuité médiatique. La visualisation 3D immersive devient une expérience de groupe sans lunettes VR et assure une communication sans malentendu entre experts et non-experts, durable et rentable.

Pourquoi Collaboration immersive ?

... appareils de communication intelligents personnels.

Avantages

  • Une meilleure planification en rassemblant toutes les parties prenantes
  • Le Software est facile à partager et peut être utilisé sur tous les appareils mobiles avec une connexion Internet, une solution d'entreprise basée sur le Web
  • Facile à intégrer dans les infrastructures informatiques existantes
  • Économies de coûts grâce à une planification efficace
  • Durable, réduisant l'utilisation nécessaire des déplacements tout au long du cycle de vie d'un projet, de la planification à la production

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Besoins d'espace 5 x 5 x 3m hauteur

Connexion Internet

Alimentation